概览

优势和特点

  • 单一控制电压 (VFCTL)
  • 简单的板设计,需要极少的元件

产品详情

EV1HMC882ALP5 评估板可用于评估 HMC882ALP5E 的所有特性。EV1HMC882ALP5 具有用于应用截止频率控制电压 (VFCTL) 的微型 A (SMA) 连接器和用于 RF 输入和输出的 SRI 型微型 A (SMA) 连接器。可以通过在 0 V 至 14 V 范围内改变 VFCTL 来调节截止频率。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。