概览

产品详情

本用户指南介绍如何设置评估套件提供的硬件,建立链路类型特定的主机连接,以及如何将评估板连接到工业以太网网络。

EV-RPG2电路板的操作因工业以太网协议而异,针对每种协议提供单独的用户指南,可通过ADI Chronous开发人员门户获取。

EV-RPG2评估套件提供从主机处理器到可编程逻辑控制器(PLC)或基于PC工具的通信路径端到端评估。

将网络接口集成到终端现场设备之前,利用EV-RPG2评估套件可以全面验证主机处理器和PLC之间的通信路径。

评估套件选项

  • EtherCAT:EV-RPG2-ECZ
  • EtherNet/IP:EV-RPG2-ENZ
  • Profinet:EV-RPG2-PNZ
  • EtherCAT:EV-RPG2-ECZ

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。