-
DSECASH: eCash评估套件 Data Sheet (Rev. 2)9/6/2007PDF838K
概览
优势和特点
- 独立的eCash评估电路板,具有LCD显示和声音反馈
- 支持DS1963S和DS1961S两种SHA-1 iButton器件作为借记代币
- 完成初始化之后,借记板上的DS1963S协处理器可以保证货币加密的安全
- 100ms (近似)内完成安全的eCash借记
- 提供2个Java™程序(兼容Windows®和Linux),可下载初始化eCash协处理器和代币,也可监控评估板
- 评估板可作为大型控制系统(服务控制单元)的组件
- 提供完整的C代码固件资源
- 提供评估板的电路原理图和元件清单
- 可通过板载单指令周期8051兼容DS89C420进行eCash代码开发
产品详情
eCash评估套件可演示基于SHA-1的iButton® eCash系统的速度、可靠性和安全性。评估板提供的eCash借记板是一个独立的完整模块,可以在100ms内快速完成货币借记。该eCash借记板具有串行接口,可连接到PC或者微处理器,以监控或人工控制借记过程。利用串行接口,本演示系统可以方便的集成到真实的eCash或访问控制系统中。
同时提供基于网络的演示板和指导书(English only)。