-
DS9481R200: USB-to-1-Wire/iButton 1.8V Adapter Data Sheet (Rev. 0)7/15/2014PDF1M
概览
优势和特点
- 驱动器支持Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®操作系统
- 通过使用高能PL-2303HXD USB转UART电桥IC枚举为虚拟PC COM端口
- 枚举DS2480B 1-Wire线路驱动功能
- 1-Wire EEPROM编程
- 对1-Wire/iButton器件执行1.8V读写操作
- 用于标准连接配件的RJ11接口,如DS9120系列插座适配器
- 支持标准和过驱1-Wire通信
- 提供强上拉至1.8V
- 完全符合USB 2.0规范要求
产品详情
DS9481R-200是一款USB转1-Wire®适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire器件。该适配器为RJ11连接器提供信号,与支持1.8V数据I/O电平的1-Wire和iButton®器件进行通信。此外,该适配器可提供支持和信号以便对1-Wire/iButton EEPROM器件进行编程。为提供完整的硬件解决方案,DS9481R-200可轻松与DS9120插座适配器系列一起使用,从而为1-Wire从机器件创建1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。iButton的等效从机硬件解决方案为DS1402D-DR8。
应用
- 耗材识别和认证
- 参考设计许可证管理
- 传感器/配件认证和校准
- 系统知识产权保护