-
DS28E05EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E05 Data Sheet (Rev. 0)1/22/2015PDF13M
概览
优势和特点
- 驱动支持Windows 8、Windows 7、Windows Vista和Windows XP。
- 完全兼容USB规范v2.0
- USB供电,无需外部电源
- USB至1-Wire适配器使用Prolific PL-2303HXD和Maxim DS2480B仿真器在PC上创建虚拟COM至1-Wire端口。
- 支持TSOC封装IC
产品详情
DS28E05评估板(EV Kit)提供评估和设置DS28E05 1-Wire EEPROM所必需的硬件和软件。评估板的操作需要一个PC主机以方便使用评估。
评估系统包括DS9481R-3C7 USB至1-Wire PC适配器、用于安装TSOC DS28E05的DS9120P+评估接口板,以及五片TSOC封装的DS28E05器件样品。评估软件兼容Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统。评估板数据手册中包括详细的软件下载和安装说明,以及评估系统一般操作说明。
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。