概览

优势和特点

  • Demonstrates the Features of the DS28C50 DeepCover® SHA3 I2C Authenticator
  • Demonstrates the Features of the DS2477 DeepCover SHA3 Secure Coprocessor
  • I2C Communication Is Logged to Aid Firmware Designers Understanding of DS28C50 and DS2477
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on Any PC
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10 and Windows 7
  • Convenient On-Board Test Points, TDFN Socket

产品详情

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点加密保护
  • 打印盒识别及认证
  • 受限耗材安全管理

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。