概览
优势和特点
- Demonstrates the Features of the DS28C16 DeepCover® SHA-3 I2C Authenticator
- Logs I2C Communication to Aid Firmware Designer’s Understanding of the DS28C16
- 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on Any PC
- Fully Compliant with USB Specification v2.0
- Software Runs on Windows 10, Windows 8, and Windows 7
- Convenient On-Board Test Points and TDFN Socket
产品详情
应用
- 配件和外设安全认证
- 电池认证和充电循环跟踪
- 医疗工具/附件认证和校准
文档
-
DS28C16EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP11M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。