-
DS2764EVKIT: Evaluation Kit for the DS2764 Data Sheet (Rev. 1)9/25/2009PDF158K
概览
优势和特点
- 演示Li+电池监视器DS2764的性能,包括:
- 温度测量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累计
- 信息存储
- 认证
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
- 与运行Windows XP®或更早版本操作系统的PC通过USB端口连接
产品详情
DS2764K评估板(EV kit)可方便地对锂离子电池监视器DS2764进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。
DS2764K评估软件允许用户完全控制DS2764的所有功能。通过不同的控制页,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器以及控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况和电量计量算法,以改进基于特定电池特性的电池剩余电量计算。
评估板电路能够演示DS2764的精确参数测量能力、禁止DS2764的充电或放电,并保护DS2764不被ESD损坏。演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请参考china.maximintegrated.com的各自电路板数据资料。