概览
优势和特点
- 可对多达10节NiMH电池进行充电
- 负载检测允许器件进入低功耗状态
- dT/dt终止充电检测
- 监测电压、温度和时间
- 提供线性或开关模式调节充电电流
- LED指示充电状态
产品详情
DS2715演示板允许用户评估DS2715 NiMH充电控制器的所有性能。组装好的评估板能够工作在线性模式或开关模式。线性模式下,评估板的默认配置是以0.5A充电速率为3节串联电池充电,充电超时周期为130分钟。开关模式下,评估板的默认配置是以1A充电速率为3节串联电池充电,超时周期为70分钟。
应用
- 手持式游戏机
- 手持式POS终端
- 便携式DVD播放器
- 便携式电视机
- 测试设备
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。