概览
优势和特点
- 演示SHA-1认证主控制器DS2705的性能,包括:
- 向DS2703/DS2704发起使用SHA-1算法实现的安全质询与响应认证
- Maxim的1-Wire®主/从接口,具有标准和高速通信模式
- 输入和输出引脚用于启动质询并报告鉴定通过/失败结果
- 可编程配置
- 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接
产品详情
DS2705评估板(EV kit)可方便地对SHA-1认证主控制器DS2705进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC以及DS2703K或DS2704K评估板。所提供的CD ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows操作系统下运行。
DS2705的评估软件可使用户完全编程和配置DS2705,此外还提供有限的DS2703或DS2704编程能力。
评估板电路为DS2705提供了稳定的环境以完成对DS2703或DS2704的SHA-1认证,并显示通过/失败结果。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 摇篮架充电器与充电器配件
- 数码相机
- 便携式DVD和媒体播放器
文档
-
DS2705EVKIT: Evaluation Kit for the DS2705 Data Sheet (Rev. 1)2009/10/5PDF119K