-
DS2704EVKIT: Evaluation Kit for the DS2704 Data Sheet (Rev. 1)10/13/2009PDF113K
概览
优势和特点
- 演示DS2704带有SHA-1认证的1280位EEPROM的性能,包括:
- 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
- 5页可锁定的32字节EEPROM,与DS2502兼容
- 认证
- 连接至支持USB操作、运行Windows XP®或更早操作系统的PC的USB端口
产品详情
DS2704评估板(EV kit)可方便地对带有SHA-1认证的1280位EEPROM DS2704进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所有相关资料以及评估软件,可从我们的主页china.maximintegrated.com下载。
DS2704的评估软件可使用户完全控制DS2704的所有SHA-1功能和存储功能以及多种其它命令。
评估板电路为DS2704提供了稳定的环境以完成SHA-1计算、DS2704的设置和读取。评估演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com。
应用
- 2.5G/3G无线手机
- 数码相机与摄像机
- 手持式电脑/终端或笔记本电脑
- PDA