-
DC971A - Schematic9/24/2009PDF53K
概览
产品详情
演示电路971是一款高电流密度电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3811。该演示板设计采用4.5V至14V的输入电压。提供2V/15A和1.5V/15A输出。可在不同的启动跟踪模式下对输出电压进行编程。DC971板上的所有关键电源和控制器IC电路均部署在1.45 × 0.9的嵌入式PCB布局空间内。可将输出轻松配置为具有两个单独的输出电压或两相并联的单个高电流输出电压。
相关产品
文档
-
DC971A - Demo Manual9/24/2009PDF180K
-
DC971A - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。