概览
产品详情
演示电路967B是一款单通道输出高频降压DC/DC控制器,内置低静态电流LTC3835,采用20引脚裸露焊盘TSSOP封装。DC967B可产生3.3V调节电压和5A输出电压,输入电压范围为4.5V至36V。相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。