概览

产品详情

演示电路965A是一款单通道输出高频降压DC/DC转换器,内置低静态电流LTC3835-1,采用16引脚窄体SSOP封装。DC965A可编程产生3.3V/5A输出,输入电压范围为4.5V至36V。LTC3835-1与LTC3835类似,但功能降低(它不包含PGOOD、ExtVCC或CLOCKOUT引脚)。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。