概览

产品详情

演示电路961内置一款低噪声、低失真、全差分放大器LT1994。LT1994是一款高精度、低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器。LT1994的输出共模电压与输入共模电压无关,可通过在VOCM引脚施加电压进行调整。DC961板包含配置为具有499Ω反馈和输入电阻的单位增益差分放大器的LT1994放大器。增益大于1时需要将输入电阻值更改为低于499Ω。此外,DC961包含用于电阻和电容的表贴焊盘和走线,以构建一阶和二阶全差分滤波器电路。DC961的差分输出可配置采用一阶RC网络,用于驱动模数转换器(ADC)的差分输入。

 

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。