-
DC908A - Schematic9/24/2009PDF145K
概览
产品详情
演示电路908是一款高效率和高密度电源,内置LTC3773,这是一款采用SSOP-36封装的3路输出、3相同步降压稳压器。尽管LTC3773控制器可提供高达36VMAX VIN的电压,但该演示板的输入电压范围设计为7V至24V。该电路板的输出电压在15A下分别为3.3V、2.5V和1.8V。
相关产品
文档
-
DC908A - Demo Manual9/24/2009PDF1M
-
DC908A - Design File9/24/2009ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。