概览

产品详情

演示电路850A是一款升压LED驱动器,内置LTC3783升压/SEPIC/反激式LED驱动器控制器。该演示板需要3V至14.4V输入,并在电压高达25V时提供360mA LED电流。它集成了输出过压保护功能,可在LED串意外断开时将输出电压限制为小于27V。LT3783具有1000:1 PWM调光特性以实现亮度控制和模拟调光控制。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。