-
DC832A - Schematic9/24/2009PDF34K
概览
产品详情
演示电路832是一款双输出、双输入稳压器,由两个基于LT3028单片式线性稳压器的LDO线性稳压器组成,采用5×3 DFN-16封装。每个独立输入的电压范围为2.3V至20V,一个输出(VOUT1)可以提供高达500mA的输出电流,另一个输出(VOUT2)可以提供高达100mA的输出电流。两个输出电压通过跳线独立设置;每个可以设置为2.5V、3.3V、5V,或者是用户自定义的电压(为此需要两个跳线选项)。
在空载时,直流静态电流通常仅为50uA(对于整个IC)。
相关产品
文档
-
DC832A - Demo Manual9/24/2009PDF324K
-
DC832A - Design File9/24/2009ZIP635K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。