概览
产品详情
演示电路 765B 是一款采用 LT3479EDE 的通用 1MHz 正和负转换器。该演示电路演示了升压电路和负输出电路的小尺寸和低组件数。升压转换器设置为将 2.5V 至 4.2V 输入转换为 7V 输出 (在 600mA)。负输出电路可采用一个 2.5V 至 12V 输入产生 一个 –5V/600mA 输出。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。