概览

产品详情

演示电路DC763是一款用于为单节锂离子电池充电的完整恒流、恒压电池充电器。DC763基于采用2mm × 2mm DFN封装的LTC4065,具有裸露的底部金属焊盘,用于焊接到PC板上。LTC4065具有带热反馈环路的内部MOSFET,可调节充电电流,从而限制大功率工作或高环境温度条件下的芯片温度。预设的浮置电压为4.2V,具有0.6%精度,恒定充电电流为650mA。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。