-
DC719A - Schematic8/6/2014PDF50K
概览
产品详情
演示电路719是一款具有同步整流功能的隔离式全桥转换器,内置LTC3723-1、LTC3901、LTC4440和LT1431。其工作频率为300kHz,在42至56V的典型电信输入电压范围内可产生12V稳压输出、20A电流,采用四分之一砖型封装。同步整流有助于获得接近96%的效率。隔离电压为1500VDC。
相关产品
文档
-
DC719A - Demo Manual7/31/2014PDF168K
-
DC719A - Design File8/6/2014ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。