概览
产品详情
演示电路 DC675C 用于评估采用 LT1568 的滤波器电路。LT1568 是一款双路 2 阶有源 RC 滤波器单元式部件,具有精度为 ±0.75% 的电容器和增益带宽乘积 GBW 为 180MHz (修整至 ±10% 的最大偏差) 的低噪声运放。LT1568 运放的 ±10% GBW 偏差允许通过减小电阻值以较大限度抑制较高频率误差。LT1568 滤波器的截止或中心频率(fC) 范围是 200kHz 至 10MHz (带通滤波器则为 5MHz)。选择 200kHz 的下限只是为了较大限度降低电阻器噪声和 DC 偏移 (使用外部电容器时,fC 频率可小于 200kHz)。
为了进行测试和评估,DC675C 组件配置为单路 4 阶、500kHz 窄通带带通滤波器。
对于其他可能的 LT1568 配置,DC675C 具有未使用的焊盘,用于预先配置了 PCB 走线的 0805 表面贴装电阻器和电容器,以实现下列高准确度 LT1568 滤波器电路:
- 4 阶低通滤波器
- 5 阶低通滤波器
- 4 阶窄通带带通
- 4 阶宽通带带通
- 4 阶高通滤波器
有关滤波器电路配置的更多信息,请参阅 LT1568 数据手册。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。