-
DC634A - Schematic9/24/2009PDF15K
概览
产品详情
演示电路634是一款低噪声雪崩光电二极管(APD)偏置电源,内置LT1930A。该电路具有3V至5.5V的输入电压,在输出(0V控制电压)下提供90V (2mA)。可通过增加控制电压(最大4.5V)来调整30V至90V范围内的输出电压,从而有效地更改反馈节点中的电流以调整输出电压。
相关产品
文档
-
DC634A - Demo Manual9/24/2009PDF411K
-
DC634A - Design File9/24/2009ZIP466K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。