概览
产品详情
演示电路607是一款隔离式全桥转换器,内置LTC3722、LTC4440、LTC3901和LT1431。该电路旨在展示相移全桥电源,可在36至72V的典型电信输入电压范围内生成12V (35A)。隔离电压为1500VDC。
相关产品
文档
-
DC607A - Schematic2015/5/27PDF52K
-
DC607A - Demo Manual2017/4/24PDF801K
-
DC607A - Design File2015/5/27ZIP1M