-
DC541A - Schematic9/24/2009PDF87K
概览
产品详情
演示电路541A是一款隔离同步推挽式转换器,内置LTC3723-1、LTC3901、LT1431和LT3710。该设计在48V电信(36V至72V)输入电压范围内提供隔离3.3V (40A)和2.5V (10A)电压。隔离电压为1500VDC。
该演示板也可以在2.5V输出禁用时提供3.3V (50A)。
相关产品
文档
-
DC541A - Demo Manual9/24/2009PDF225K
-
DC541A - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。