-
Hot Swap Controllers8/2/2023PDF0 M
概览
产品详情
Demonstration circuit 536B is a hot swap controller with multifunction current control featuring the LTC4211. The DC536B-A is configured to operate with up to 7A load and DC536B-B up to 20A load.
相关产品
文档
-
DC536B - Schematic1/27/2017PDF28K
-
DC536B - Demo Manual1/27/2017PDF277K
-
DC536B - Design Files1/27/2017ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。