概览

产品详情

Demonstration circuit 488 is a high efficiency, inductorless step-down converter featuring the LTC3250-1.5. The circuit produces a fixed 1.5V output from a 3.1V to 5.5V input.

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。