概览

产品详情

演示电路DC367A是一款低噪声微功耗稳压器,内置采用8引脚SO封装的1.5A LT1963。这些电路在电压控制振荡器、RF电源和大型系统中主要用作本地稳压器。DC367具有2.5V至20V的输入电压范围,在1.5A时提供跳线可选的1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V输出电压。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。