-
DC3145A - Schematic12/2/2021PDF71 K
概览
产品详情
演示电路3145A用于演示高效热电冷却器驱动器,采用LT8722单片驱动器。
DC3145A的输入电压范围为3.1V至15V,提供SPI可编程差分电压输出。最大输出电流为4A。SPI开关频率可在500kHz至3MHz范围内编程。
LT8722通过SPI接口进行控制,因此演示电路也设置为通过SPI接口。出于演示目的,该手册说明如何连接DC2026C Linduino板,以使用命令行Arduino IDE接口,并通过PC监视和控制DC3145A。
相关产品
文档
-
DC3145A - Demo Manual (Rev. 0)12/2/2021PDF1 M
-
DC3145A - Design Files12/2/2021ZIP3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。