-
DC3138A - Schematic9/30/2021PDF151 K
概览
产品详情
演示电路3138A是一款双路输出降压型DC/DC转换器,可在12V至36V输入电压范围内工作。它提供5V/15A和12V/10A两个输出,并具内置LTC7805双路输出同步降压型控制器。
该板的主要特性包括:
- 用于扩频或外部时钟的频率跳线
- EXTVCC 跳线,以使用VOUT2、EXTVCC或其他派生的 VCC
- MODE跳线使转换器可在FCM、脉冲跳跃或Burst Mode®(突发工作模式)下运行
- 用于每路输出的PGOOD信号
两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。
LTC7805数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改演示电路3138A之前,必须仔细阅读此演示手册与该数据手册。
相关产品
文档
-
DC3138A - Demo Manual9/30/2021PDF940 K
-
DC3138A - Design Files9/30/2021ZIP3 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。