-
DC3123A - Schematic1/12/2022PDF121 K
概览
产品详情
演示电路DC3123A内置双通道5V、2A同步降压型DC/DC稳压器LTC3315A,工作频率为2MHz。一个稳压器提供1.2V输出,另一个稳压器提供1.8V,两个器件均支持高达2A的负载。LTC3315A支持0.5 V至VIN的可调输出电压,工作频率为1 MHz至3 MHz。LTC3315A是一款紧凑型、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。凭借25 ns的快速最短接通时间,能够在高频率下实现高VIN到低VOUT的转换。
DC3123A的工作模式可以选择突发工作模式、跳跃模式或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3315A同步到1MHz至3MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3315A会在强制连续模式下工作。
LTC3315A数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3315A采用1.6mm× 1.6mm WLCSP封装。
效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。
相关产品
文档
-
DC3123A - Demo Manual (Rev. 0)1/12/2022PDF1 M
-
DC3123A - Design Files1/12/2022ZIP3 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。