概览
产品详情
演示电路3054A-A采用5 V、3 A同步降压型Silent Switcher® LTC3307A,作为6.6 MHz、3.3 V至1.8V 3 A降压型稳压器工作。LTC3307B支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为3MHz至10MHz。LTC3307B是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。22ns的最短导通时间在高开关频率下可实现高电平VIN至低电平VOUT的转换比。
DC3054A-A的工作模式可选为突发工作模式(Burst Mode®)、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3307B同步到3MHz至10MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3307B会在强制连续模式下工作。DC3054A-A设置为6.6MHz固定频率。
DC3054A-A可通过0Ω电阻R9将RT连接到VIN,从而设置为6.6MHz固定频率。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关所需开关频率的正确RT值,请参阅LTC3307B数据手册。
LTC3307B数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3307B采用2 mm × 2 mm LQFN封装,带裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。