概览

产品详情

演示电路 3036A 具有 15 通道电池组监控器 LTC6812-1。通过双线隔离式串行接口 (isoSPI) 连接多个板,可监控电池组中的一长串电池。DC3036A 演示板还具有可逆 isoSPI,从而允许冗余通信路径。PCB、组件和 DuraClik 连接器已针对低 EMI 敏感度和辐射进行了优化。

通过将 DC2792B 双主设备 isoSPI 与 DC2026 Linduino® One 连接,DC2515B 可以与 PC 进行通信。DC2026 必须加载适当的程序(称为草图)来控制电池组监控器 IC,并通过 USB 串行端口接收数据。DC2026C 提供标准 SPI 接口,可以将其转换为 isoSPI,然后连接至 DC3036A isoSPI 端口(J4 或 J5 连接器)。DC2792B 配套板提供两个 SPI-isoSPI 通道,以实现可逆操作。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。