概览
产品详情
演示电路DC3016A是一款降压-升压型电源,内置LTM4693、超薄、高效、2A降压-升压μModule®稳压器。LTM4693调节高于、低于或等于输入电压的输出电压。该演示电路设计为具有2.6V至5.5V的输入电压,可选择1.8V、2.5V、3.3V和5V输出电压,负载高达2A。对于具体的VIN、VOUT和热条件,可能须降额使用。
该演示板包括模式选择器,使转换器可在CCM或Burst Mode®(突发工作模式)下运行。也可与外部时钟同步。开关频率可通过电阻在1MHz至4MHz范围内调节。软启动周期可通过外部电容进行编程。LTM4693数据手册提供了这些功能、运行和应用信息的完整说明。必须结合演示电路3016A的此快速入门指南阅读该数据手册。