概览

产品详情

DC2985A是多输出电源管理解决方案演示电路,内置LT3380。它包含两个2.5 A、两个1.5 A同步降压DC/DC稳压器和三个300 mA LDO稳压器。

这些稳压器均可通过外部使能引脚启用。启用第一个稳压器后,其余使能引脚使用精度阈值来控制硬线编程的上电时序。

板上集成了一个微型USB通信接口,允许软件GUI通过其I2C串行端口写入或读取LT3380中的寄存器。此GUI可控制稳压器使能、关断时序、输出电压电平、动态电压调节、工作模式、状态报告和其他特殊功能。

有关电气规格及其命令寄存器设置的更多详细信息,请参阅LT3380数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。