-
DC2973A - Schematic6/23/2021PDF136 K
概览
产品详情
演示电路2973A展示了LTC3337初级电池健康状态 (SOH) 监视器,该监视器具有精确的库仑计数器,以可配置的峰值限流值运行。LTC3337支持1.8V至5.5V的输入电压和高达100mA的峰值电流以及100nA的静态电流。库仑计数、电池电压和电池串联电阻 (BSR) 是可测量的,可用于量化电池的充电状态和健康状况。
DC2973A展示了LTC3337最高功率配置下的简单布局。电路可以降到更低的IPEAK电平。演示板可以使用微型USB电缆直接连接到PC,以运行GUI并配置简单的电池充电状态 (SOC) 监视器。GUI的源代码可用,并可用作LTC3337固件开发的起点。
相关产品
文档
-
DC2973A - Demo Manual (Rev. 0)6/24/2021PDF948 K
-
DC2973A - Design Files7/1/2021ZIP4 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。