概览

产品详情

演示电路2951A是一款升压型稳压器,内置LTC7806。DC2951A的输入电压范围为6V至36V,可通过12V输入产生24V、10A输出。当VIN ≥ 24V时,VOUT跟随VIN.此外,LTC7806具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有2%容差的输出电压。工作开关频率为350kHz,可实现小型高效电路。该转换器在10A负载下的效率超过95%。该演示电路可轻松修改,以调节不同的输出电压。

DC2951A提供高性能、经济高效的解决方案,可从低至5V的输入电压生成高达36V的输出电压。

LTC7806数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息,必须与演示手册配合阅读。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。