概览

产品详情

演示电路2937A采用LT8357作为360kHz低IQ、高功率升压转换器,通过10V至40V输入提供48V输出电压。该演示电路集成了展频(SSFM)功能以及用于高功率、高电压开关的分离栅极驱动器引脚。该转换器可以提供2A及更高的输出电流(参见演示手册中的图3)。处于关断模式时,该转换器具有极低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。选择此演示电路上的跳线时,通过跳脉冲和突发工作(Burst Mode®)模式可以实现低静态电流。

LT8357升压转换器IC具有3V至60V的输入范围,适合汽车、电信和工业应用。它还具有8µA的低静态电流,使其非常适合电池供电系统。它可以通过5V分离栅极驱动来驱动低端N通道功率MOSFET。该控制器提供100kHz至2MHz的可调及可同步工作频率范围。在轻载下可以选择跳脉冲或低纹波突发工作模式以提高效率。它还集成了许多常见特性,如软启动、输入欠压锁定保护、可调频率和时钟同步。PGOOD表示输出电压何时处于稳压状态。

LT8357采用散热增强型12引脚MSE塑料封装。LT8357数据手册提供完整的器件、引脚、特性、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2937A演示手册配合阅读。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。