-
DC2932A - Schematic6/18/2020PDF14 K
概览
产品详情
演示电路2932A包含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5597 IC。这款超宽带器件提供RMS响应,可测量100 MHz至70 GHz的RF和微波信号。输入信号转换为与输入信号电平成对数比例的直流电压。此外,LTC5597具有出色的灵敏度,能够检测到典型值为–37 dBm的信号。此外,它具有高达35 dB的出色输入动态范围,可实现1 dB精度,具体取决于频率。检波器输出电压斜率通常为29mV/dB。PCB布局采用推荐的微带传输线路结构以及推荐的端点过渡。LTC5597的输入阻抗内部匹配至50Ω。它适合高达12dB峰均比的高波峰因数波形的RMS测量。如果将RFIN引脚上的直流电压保持低于1 V,则无需外部耦合电容。更多信息请联系应用支持。相关产品
文档
-
DC2932A - Demo Manual6/16/2020PDF269 K
-
DC2932A - Design File6/18/2020ZIP798 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。