-
DC2903A - Schematic2/17/2021PDF29 K
概览
优势和特点
- 适用于 LTC2672 的功能完备的评估板
- 兼容 QuikEval 评估软件
- 兼容样例 Arduino 代码
产品详情
DC2903A是一款全功能评估板,可用于评估五通道、16位、电流源输出数模转换器(DAC) LTC2672。
DC2903A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2903A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。
DC2903A通过QuikEval评估软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2672。
LTC2672用于各种电流模式偏置应用,如可调谐激光器或电阻加热器。输出电流范围可通过软件选择,每个通道均可路由到DC2903A MUX引脚进行外部监控。
有关LTC2672的完整规格,请参阅LTC2672数据手册,在使用DC2903A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- DC2026C 控制器板(必须单独购买)
- 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
- 电流表
文档
-
DC2903A - Design Files2/17/2021ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。