-
DC2875A - Schematic8/20/2020PDF563 K
概览
优势和特点
- 对四个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
- 管理故障、监控遥测、创建故障日志
- 符合 PMBus 标准的命令集
- 受 LTpowerPlay GUI 支持
- 以 0.25% 的精度对电源进行裕量设置或微调
- 四 IOUT 和两 IIN 监视器
- 输入功率测量和能量积累
- 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
- 多通道故障管理
- 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
- 可自主运行,无需额外的软件
- 监视器:电压、电流,功率和温度
- 双通道基于时间的输出时序控制器
- I2C/SMBus 串行接口
- 由 8 V 到 18 V 的电源供电
产品详情
DC2875A是一款使用LTC2971电源系统管理器与不同稳压器相连的演示系统。该演示板包含演示利用两个2通道LTC2971器件管理四个电源的电源系统所需的所有电路。四个电源包括各种开关稳压器,用于演示各种电压和电流检测方法。该演示板提供一个复杂的4通道数字可编程电源系统。
LTC2971是一款双通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器,具有精确的输入电流和电能计量功能,并且可以管理±60V电源。该器件可监控输入电流和输入电压,并计算输入功率和电能。DC2875A演示了LTC2971对4个电源进行时序控制、微调、裕量调节、监测以及故障记录的功能。LTC2971可监控每个通道的输出电压和输出电流,同时监控各通道的外部温度传感器及其自己的内部裸片温度。
DC2875A板包含四个独立的供电轨。四个供电轨均基于DC/DC开关稳压器。+36 V和+32 V通道由LTC2971管理,而±24 V通道由LTC2971-1管理。该板预配置了这些电压,并可用反馈电阻重新配置。
LTpowerPlay®图形用户界面(GUI)支持此演示系统,并能够控制LTC2971的特性。LTpowerPlay软件和DC2875A硬件系统共同构建了一个功能强大的开发环境,用于设计和测试LTC2971的配置设置。LTpowerPlay将这些设置存储在LTC2971的内部EEPROM或项目文件中。该软件显示电源系统管理IC的配置设置和实时测量。通过遥测功能,可以轻松访问和解码LTC2971创建的故障日志。该板使用EEPROM值进行预编程,适用于DC2875A上的四个供电轨。即插即用!
使用 LTpowerPlay通过Analog Devices Express(ADX)订购预编程器件。
相关产品
系统需求
需要以下项目:
- +12 V DC 电源
- USB 到 I2C/SMBus/PMBus 控制器 (DC1613)
- LTpowerPlay 软件
文档
-
DC2875A - Demo Manual (Rev. 0)7/29/2020PDF6 M
-
DC2875A - Design Files8/20/2020ZIP9 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。