概览

产品详情

DC2872A是一款评估板,用于演示LTM2985的性能和易用性,LTM2985是一款隔离式10通道片内温度测量系统,软件与LTC2986-1兼容。它为温度到位精密转换器提供5kV隔离电源和SPI接口。

使用入门

需要的设备

  • PC 装有 Windows®
  • USB 2.0 端口和 USB 2.0 电缆 A-B 公头
  • DC2026C Linduino One 控制器板(一般简称 DC2026C 或 Linduino)

软件

评估软件

LTM2985 Demo Software
The LTM2985 demo software is designed to help configure, program and run the LTM2985. It can configure, save the configuration, check for configuration errors, run, output the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2872A (LTM2985 demo board) demo circuit.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。