概览

产品详情

演示电路2866A在12V/24V、10A应用中采用了LTC4421双电源高功率优先化Powerpath控制器。LTC4421集成了强大的栅极驱动器以切换大型外部N通道MOSFET和快速切换电路,从而最大限度地减少OUT 下降,同时防止反向和交叉传导电流,使其成为高可靠性系统、电池备用系统和服务器的理想解决方案。DC2866A在两个输入供电轨之间进行权衡,从而选择优先级最高的有效电源为负载供电。根据定义,虽然会发生动态变化,连接到V1的电源为最高优先级电源。外部电阻分压器设置绑定有效电压窗口的欠压和过压阈值。外部检测电阻设置可流向负载的最大电流限值。两个或多个DC2866A可级联,从而可在两个以上的供电轨之间切换。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。