概览

产品详情

演示电路2865A是一款同步4开关降压-升压型LED驱动器,内置LT8393。该演示电路以300mA的电流驱动高达70V的单串LED。DC2865A在构建时的输入电压范围为9V至18V,如果调整UVLO,则能够提供4VIN至60VIN电压。它以350kHz的开关频率运行,并具有扩频调制(SSFM)功能,可将开关频率从fSW扩展到fSW + 25%。具有模拟和PWM调光功能。DC2865A的欠压保护(UVLO)设置在7.9V,开启时,具有1.4V迟滞。

LT8393具有350kHz至2MHz的可调开关频率。通过SYNC跳线还可实现外部频率同步。

LT8393可以利用外部PWM信号和内部生成的PWM信号进行PWM调光,以实现精确的亮度控制。DC2865A有一个跳线,可设置为在内部生成的PWM信号、外部生成的PWM信号以及无PWM信号(100%开启)之间切换。它可以通过在CTRL引脚上施加控制电压来进行模拟调光。

在PWM调光和扩频的情况下运行时,扩频自身将与PWM信号对齐,以实现无闪烁操作。

LT8393具有LED开路和LED短路LED (LED+至GND)保护以及故障输出标志。

采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。如果LED灯串开路,则开路LED过压保护使用IC的恒压调节回路,将输出调节至70V左右。

演示电路上的输入和输出EMI滤波器降低了该功率转换器的EMI。适合遵循CISPR25 5类标准的汽车应用。此外,如有必要,可以在演示电路上添加栅极电阻器和接地屏蔽,以进一步降低EMI。在EMI不太重要的非汽车应用中,可以去除输入和输出滤波器,以提高效率。

通过对演示电路进行简单修改,可以调整UVLO电压、LED电流、输出电压范围、开关频率、亮度控制和SSFM。

LT8393数据手册提供完整的器件、操作和应用信息说明。必须将数据手册与DC2865A演示手册配合阅读。LT8393JFE采用具有耐热性能增强型GND的28引脚塑料TSSOP封装。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。