概览
优势和特点
- ADL5920的全功能评估套件,额定频率范围为9 kHz至7 GHz
- 测量正向和反向功率的集成双向桥
- 测量正向和反向RF功率的集成双通道rms功率检波器
- 基于PC的GUI,可提供即时正向功率、反向功率以及回波损耗信息
产品详情
演示电路(DC2847A)是一款集成双向桥的双通道rms功率检波器,内置ADL5920 IC。Arduino扩展板使用Linduino板(DC2026C)评估ADL5920。图形用户界面(GUI)允许PC测量和监控正向和反向功率。计算回波损耗并在PC上显示。
ADL5920同时测量高达7 GHz的前向和反向rms功率并提供回波损耗结果。ADL5920检波器具有50 dB的动态范围(1 GHz时)。DC2847A-KIT需要通过设置跳线JP1连接到DC2026C的外部电源。