概览

产品详情

演示电路2836A是一款双路输出PolyPhase®DC/DC同步降压型稳压器,具有4V至20V输入电压范围,内置LT7182S。每个输出可提供6A连续/9A最大瞬态负载电流。LT7182S是一款双通道6A单片降压型稳压器,采用第二代Silent Switcher®技术,以较大限度地减少EMI并降低PCB布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,支持通过符合PMBus/I2C的串行接口提供可编程和遥测功能。有关更多详细信息,请参见LT7182S数据手册。

演示电路2836A以1MHz的频率运行,以较大程度缩小解决方案尺寸。在输入电压为12V时,1.2V电源轨的峰值效率为83.2%,3.3V电源轨的峰值效率为91.1%。当两个通道(每个通道6A)在1MHz频率下满载运行时,IC温升为70°C。

该演示板上针对两个通道都安装了EMI滤波器。演示手册的图2中显示了演示板(带EMI滤波器)的传导和辐射EMI性能。图2中的红线表示CISPR25 5类限值。

DC2836A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI

可从以下位置下载软件:LTpowerPlay

LT7182S数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2836A演示手册配合阅读。

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LT7182S的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。