-
DC2826A - Schematic5/20/2019UNDEFINEDundefined
概览
产品详情
演示电路 2826A 采用了 LTC2947-65,该器件是一款具有内部 65A 检测电阻器的高精度功率和能量测量器。三个内部 ΔΣ ADC 确保电压 (0V 至 15V) 和电流 (–65A 至 65A) 的准确测量,同时,电压和电流的高带宽模拟倍增可在众多应用中提供准确的功率测量 (–975W 至 975W)。内部或外部时钟选项实现了精确的电荷和电能测量。
通过一个内部 150µΩ 温度补偿型检测电阻器较大限度减少了效率损失和外部器件数量,从而可简化电能测量应用,并在整个温度范围内实现高准确度的电流测量。
相关产品
文档
-
DC2826A - Demo Manual (Rev. 0)6/13/2019PDF6 M
-
DC2826A - Design Files5/20/2019UNDEFINEDundefined
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。