概览
产品详情
演示电路 2808A 采用具有输出多路复用功能的 LTC6561 四通道跨阻抗放大器 (TIA)。DC2808A 接受电压脉冲并将其转换为用于 TIA 的电流。该演示板还可用于通过网络分析仪测量带宽和通道隔离度。LTC6561 具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30uA 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6561 采用 5V 单电源工作,功耗仅为 220mW。利用 LTC6561 的输出多路复用器 (MUX),可将多个 LTC6561 器件组合为单个输出。LTC6561 的快速过载恢复功能使其十分适合 LIDAR 接收器。LTC6561 的单端输出在 100Ω 负载下的摆幅能达到 2VP-P。
LTC6561 采用紧凑的 4mm × 4mm 24 引脚无引线 QFN 封装,该封装具有裸露焊盘,以便于热管理和实现低电感。
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。