-
DC2779A - Schematic10/22/2021PDF115 K
概览
产品详情
演示电路2779A是一款8V、16A同步降压型Silent Switcher® 2,采用LT8644S进行展频(SSFM)调制。该演示板设计提供1.2V输出和2.7V至8V的输入。LT8644S是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。集成式旁路电容可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将EMI发射降至最低。可选的展频模式进一步改善了EMI性能,使其成为噪声敏感型应用的理想选择。
峰值电流模式控制的最短接通时间低至20 ns,即使在高频下也能实现高降压转换。LT8644S的开关频率可以通过一个外部电阻或一个外部时钟在300kHz至3.5MHz范围内进行编程设置。演示电路2779A的默认频率为2MHz。
演示板DC2779A上的SYNC/MODE引脚默认处于接地状态(JP1处于BURST位置)以实现低纹波Burst Mode®运行。可以通过JP1和SYNC端子,配置成不同的操作模式(演示手册中的表1)。
演示手册中的图4显示了在强制连续模式操作(来自VIN端子的输入)下,3.3V输入和5V输入时的电路效率。要获得准确的效率测量,请测量VIN_SENSE/GND端子的输入电压,并测量VOUT+ SENSE/VOUT– SENSE端子的输出电压。图5显示了在DC2779A演示板上,LT8644S在强制连续模式下、3.3V输入和5V输入时的温升。
LT8644S组装在4mm × 4mm LQFN封装中,该封装具有裸焊盘以实现低热阻。额定最大连续负载电流为16 A,但在特定输入电压和热状况下,可能需要降额。
该演示板已安装EMI滤波器。可通过在VEMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。演示手册中的图6显示了该板的EMI性能(带有EMI滤波器)。EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类限值。该图显示LT8644S电路以较大的裕量通过了测试。为达到图6所示的EMI性能,需要配备输入EMI滤波器,输入电压应施加到VEMI端,测试设置可参考CISPR25标准。如果输入应用于VIN端子,则EMI滤波器会被旁路。
LT8644S数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路2779A的演示手册阅读该数据手册。数据手册的“低EMI PCB布局和热注意事项”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。请联系ADI应用工程师以获取支持。
相关产品
文档
-
DC2779A - Demo Manual (Rev. 0)10/22/2021PDF666 K
-
DC2779A - Design Files10/22/2021ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。