概览

优势和特点

演示电路 2777A 是一款采用 LTM8078 μModule 稳压器的双路降压型 DC/DC 开关转换器。该演示板可通过 7 V 至 40 V 输入提供 5 V/3 A 和 3.3 V/1.4 A 双路输出。Silent Switcher® 架构最大限度地降低了 EMI,同时可在高达 3 MHz 的频率下实现高效率。可通过跳线选择工作模式(Burst Mode® 或不连续工作模式/SYNC)。突发模式运行可提高轻负载时的效率。 

LTM8078 是一款具有电流模式控制方案的固定频率 PWM 稳压器。开关频率由连接在 RT 引脚和大地之间的相应电阻器 (R11) 进行设置。可以使用 RUN 引脚(RUN 端子)将 LTM8078 设置为微功耗关断模式。输出跟踪和软启动引脚 (TRSS1/TRSS2) 允许用户在启动过程中控制输出电压斜坡速率。当每个通道的输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,该通道的电源正常输出(PG1 或 PG2 端子)将变为低电平。

LTM8078 数据手册提供了完整的操作和应用说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。